JAJS973K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
高速入力は IN+ および IN- で約 1.3V に自己バイアスされ、AC カップリング用に設計されます。内部レシーバ入力終端およびバイアス回路の詳細については、「レシーバ入力の終端およびバイアス回路」を参照してください。
入力は、LVDS、LVPECL、CML など、ほとんどの AC カップリング差動信号と互換性があります。DS40MB200 は、1000Mbps 未満のデータ速度、または CML の入力または出力に DC バイアスが印加された状態で動作するようには設計されていません。ほとんどの高速リンクは DC バランス用にエンコードされ、AC カップリング コンデンサを含めるように規定されているため、DS40MB200 を制限なくデータパスに直接挿入できます。理想的な AC カップリング コンデンサの値は、多くの場合、シリアル リンクに組み込まれている最低周波数成分に基づいています。AC カップリング コンデンサの標準値の範囲は 100~1000nF です。スクランブルされたデータを含む一部の仕様では、最適な性能を得るために、より大きなコンデンサが必要になる場合があります。AC カップリング コンデンサの周囲および内部での望ましくない寄生効果を低減するために、本体サイズ 0402 を推奨します。AC テスト回路に、AC テスト回路内の AC カップリング コンデンサの配置を示します。
各入力段には固定イコライザがあり、短いバックプレーン パターン (約 10 インチのバックプレーン) による約 5dB (2GHz) の伝送損失を補償するイコライズが行われます。