JAJS973K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
図 8-4 から 図 8-9 に、データ パスのさまざまな場所でのシグナル インテグリティの変化を示します。これらの測定位置は、図 8-3 に示すラベル付きのポイントに戻って参照することが可能です。
ソース信号は、4Gbps の PRBS-7 パターンです。長い出力配線の場合、-9dB のプリエンファシスを追加することで、FR4 出力配線の 40 インチ後のアイが大幅に改善されます。