JAJS973K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
DS40MB200 デバイスは、デュアル シグナル コンディショニング 2:1 マルチプレクサ (MUX) および 1:2 ファンアウトバッファで、バックプレーン冗長性アプリケーションで使用できるように設計されています。シグナル コンディショニング機能には、連続時間リニア イコライゼーション (CTLE) とプログラム可能な出力プリエンファシスが含まれており、FR4 バックプレーンのデータ通信を最大 4Gbps のレートまで拡張できます。各入力段には固定イコライザがあり、基板配線によるシンボル間干渉歪みを低減できます。
すべての出力ドライバには、長い FR4 バックプレーンからの伝送損失を補償し、確定的なジッタを低減するため、4 つの選択可能なプリエンファシス ステップがあります。プリエンファシス レベルは、ライン側ドライバとスイッチ側ドライバで独立して制御できます。スイッチ側入力からスイッチ側出力への内部ループバック パスにより、At-Speed システム テストが可能になります。すべてのレシーバ入力は、100Ω の差動終端抵抗で内部終端されています。すべてのドライバは、VCC に対して 50Ω で内部終端されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS40MB200 | WQFN (48) | 7.00 mm × 7.00 mm |