JAJS973K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
ピン | I/O(1) | 説明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
ライン側高速差動 I/O | |||
LI_0+ LI_0− |
6 7 |
I | ライン側の port_0 の反転および非反転差動入力。LI_0+ および LI_0 −は、内部リファレンス電圧に内部で 50Ω を接続しています。図 7-1 を参照してください。 |
LI_1+ LI_1− |
30 31 |
I | ライン側の port_1 の反転および非反転差動入力。LI_1+ および LI_1 −は、内部リファレンス電圧に内部で 50Ω を接続しています。図 7-1 を参照してください。 |
LO_0+ LO_0− |
33 34 |
O | ライン側の port_0 の反転および非反転差動出力。LO_0+ および LO_0−は、VCC に内部で 50Ω を接続しています。 |
LO_1+ LO_1− |
9 10 |
O | ライン側の port_1 の反転および非反転差動出力。LO_1+ および LO_1−は、VCC に内部で 50Ω を接続しています。 |
スイッチ側高速差動 I/O | |||
SIA_0+ SIA_0− |
40 39 |
I | switch_A 側の mux_0 への反転および非反転差動入力。SIA_0+ および SIA_0 −は、内部リファレンス電圧に内部で 50 Ω を接続しています。図 7-1 を参照してください。 |
SIA_1+ SIA_1− |
16 15 |
I | switch_A 側の mux_1 への反転および非反転差動入力。SIA_1+ および SIA_1 −は、内部リファレンス電圧に内部で 50 Ω を接続しています。図 7-1 を参照してください。 |
SIB_0+ SIB_0− |
43 42 |
I | switch_B 側の mux_0 への反転および非反転差動入力。SIB_0+ および SIB_0 −は、内部リファレンス電圧に内部で 50Ω を接続しています。図 7-1 を参照してください。 |
SIB_1+ SIB_1− |
19 18 |
I | switch_B 側の mux_1 への反転および非反転差動入力。SIB_1+ および SIB_1 −は、内部リファレンス電圧に内部で 50Ω を接続しています。図 7-1 を参照してください。 |
SOA_0+ SOA_0− |
46 45 |
O | switch_A 側にある mux_0 の反転および非反転差動出力。SOA_0+ および SOA_0−は、VCC に内部で 50Ω を接続しています。 |
SOA_1+ SOA_1− |
22 21 |
O | switch_A 側にある mux_1 の反転および非反転差動出力。SOA_1+ および SOA_1−は、VCC に内部で 50Ω を接続しています。 |
SOB_0+ SOB_0− |
4 3 |
O | switch_B 側にある mux_0 の反転および非反転差動出力。SOB_0+ および SOB_0−は、VCC に内部で 50Ω を接続しています。 |
SOB_1+ SOB_1− |
28 27 |
O | switch_B 側にある mux_1 の反転および非反転差動出力。SOB_1+ および SOB_1−は、VCC に内部で 50Ω を接続しています。 |
制御 (3.3V LVCMOS) | |||
LB0A | 47 | I | LB0A をロジック Low にすると、SIA_0± から SOA_0± までの内部ループバック パスがイネーブルになります。LB0A は内部で High にプルアップされています。 |
LB0B | 48 | I | LB0B をロジック Low にすると、SIB_0± から SOB_0± までの内部ループバック パスがイネーブルになります。LB0B は内部で High にプルアップされています。 |
LB1A | 23 | I | LB1A をロジック Low にすると、SIA_1± から SOA_1± までの内部ループバック パスがイネーブルになります。LB1A は内部で High にプルアップされています。 |
LB1B | 24 | I | LB1B をロジック Low にすると、SIB_1± から SOB_1± までの内部ループバック パスがイネーブルになります。LB1B は内部で High にプルアップされています。 |
MUX_S0 | 37 | I | MUX_S0 をロジック Low にすると、mux_0 を switch B に選択します。MUX_S0 は内部で High にプルアップされます。mux_0 のデフォルト状態は switch A です。 |
MUX_S1 | 13 | I | MUX_S1 をロジック Low にすると、mux_1 を switch B に選択します。MUX_S1 は内部で High にプルアップされます。mux_1 のデフォルト状態は switch A です。 |
PREL_0 PREL_1 |
12 1 |
I | PREL_0 および PREL_1 は、ライン側ドライバの出力プリエンファシス (LO_0± および LO_1±) を選択します。PREL_0 および PREL_1 は内部で High にプルアップされます。ライン側のプリエンファシス レベルについては、表 7-3 を参照してください。 |
PRES_0 PRES_1 |
36 25 |
I | PRES_0 および PRES_1 は、スイッチ側ドライバ (SOA_0±、SOB_0±、SOA_1±、SOB_1±) の出力プリエンファシスを選択します。PRES_0 および PRES_1 は内部で High にプルアップされます。スイッチ側のプリエンファシス レベルについては、表 7-4 を参照してください。 |
RSV | 26 | I | 出荷時テストをサポートするための予約ピン。このピンはオープンのままにするか、GND に接続する、あるいは外付けプルダウン抵抗を介して GND に接続することができます。 |
電源 | |||
GND | 5、11、17、32、41 | P | グランド基準。各グランド ピンは、低インダクタンスのパスを経由してグランド プレーンに接続する必要があり、通常、GND ピンのランディング パッドのできるだけ近くに配置されたビアを使用します。 |
GND | DAP | P | ダイ アタッチ パッド (DAP) は、WQFN-48 パッケージの底面、中央にある金属コンタクトです。グランド インピーダンスを低減し、パッケージの放熱性能を向上させるため、少なくとも 4 つのビアを使用して GND プレーンに接続する必要があります。 |
VCC | 2、8、14、20、29、35、38、44 | P | VCC = 3.3V ± 5%. 各 VCC ピンは、低インダクタンスのパスを経由して VCC プレーンに接続する必要があり、通常、VCC ピンのランディング パッドのできるだけ近くに配置されたビアを使用します。 各 VCC ピンとグランド プレーンの間に、0.01μF または 0.1μF の X7R、0402 サイズのバイパス コンデンサを接続することを推奨します。 |