JAJS973K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tR | Low から High への差動遷移時間 | 100MHz においてクロック類似のパターンで、差動出力電圧の 20%~80% の範囲で測定。プリエンファシスはディセーブル。 遷移時間は、「AC テスト回路」に示した治具で測定し、出力ピンでの遷移時間を反映するよう調整します。 | 80 | ps | ||
tF | High から Low への差動遷移時間 | 80 | ps | |||
tPLH | Low から High の差動伝搬遅延 | 入力から出力への差動電圧の 50% で測定。 | 0.5 | 2 | ns | |
tPHL | High から Low への差動伝搬遅延 | 0.5 | 2 | ns | ||
tSKP | パルス スキュー(2) | |tPHL–tPLH| | 20 | ps | ||
tSKO | 出力スキュー(3)(2) | 同じデバイス内のデータ パス間の伝搬遅延の差。 | 200 | ps | ||
tSKPP | 部品間スキュー(2) | 同じ条件で動作しているデバイスからの同じ出力間での伝搬遅延の差。 | 500 | ps | ||
tSM | MUX の切り替え時間 | マルチプレクサ制御またはループバック制御の VIH または VIL から、有効な差動出力の 50% まで測定。 | 1.8 | 6 | ns |