最適な設計のためには、受信データを正しくルーティングし、最高の信号品質を提供するように DS40MB200 を設定する必要があります。次の設計手順に従う必要があります。
- DS40MB200 は、システム要件を満たすために正しいマルチプレクサおよびバッファ ルートを提供するように設定する必要があります。適切なマルチプレクサ制御設定を行うには、表 7-1 を参照してください。バッファ制御設定を構成するには、表 7-2 を参照してください。たとえば、設計者がスイッチ カード A (SIA0_0±) の入力をライン カード (LO_0±) の出力にルーティングする場合を考えます。これを実現するには、MUX_S0 = 1 に設定します (SIA0_0± を選択)。ラインカード出力からスイッチカードへの反対方向では、ラインカードからの入力がスイッチカード A (SOA_0±) とスイッチカード B (SOB_0±) の両方にバッファされるように、LB0A = 1 および LB0B = 1 を設定します。
- DS40MB200 は、チャネル全体の減衰に対してオフセット位置に配置されるように設計されています。性能を最適化するために、マルチプレクサ バッファの送信プリエンファシスを調整して、パターン長の到達範囲を延長すると同時に、ソリッド アイの開口部を回復することができます。ラインカード側またはスイッチカード側の送信プリエンファシスを調整するには、表 7-3 および 表 7-4 に記載されている、DS40MB200 出力に接続された FR4 ボード配線の長さに応じた推奨プリエンファシス制御設定を参照してください。たとえば、40 インチの FR4 の配線がスイッチカード出力に接続されている場合、VOD = 1200mVpp と -9dB の送信プリエンファシスに対しては PreS_[1:0] = (1, 1) を設定します。