JAJS973K June   2005  – March 2024 DS40MB200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作定格
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 CML 入力および EQ
      2. 7.3.2 マルチプレクサとループバック制御
      3. 7.3.3 CML ドライバとプリエンファシス制御
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

標準的な設計では、DS40MB200 の入力の短いバックプレーン パターンは均一で、DS40MB200 の出力の長いパターンも均一です。このアプリケーション例では、短いバックプレーン リンクの代わりに 25 インチ FR4 結合のマイクロストリップ基板パターンが使用されています。図 8-3 に、この例のブロック図を示します。

DS40MB200 DS40MB200 アプリケーション例のブロック図図 8-3 DS40MB200 アプリケーション例のブロック図

25 インチのマイクロストリップ基板パターンでは、375MHz と 1.875GHz の間で約 6dB の減衰が発生し、短いバックプレーン伝送ラインの伝送損失に近くなっています。25 インチのマイクロストリップは、AC 測定のために、パターン ジェネレータと DS40MB200 の差動入力の間に接続されています。

表 8-1 入力パターンのパラメータ
パターン長仕上げパターン幅 Wパターン間の間隔誘電体高さ H比誘電率 εR正接損失
25 inches8.5mil11.5mil6mil3.80.022

出力パターンの長さは、システム要件によって異なる場合があります。この例では、類似のパターン幅、間隔、誘電特性を持つ 40 インチの FR4 パターンが DS40MB200 の出力に配置されています。

他の高速設計と同様に、全体的な性能に影響を及ぼす要因は多数あります。設計中に検討および検証する必要のある重要な部分のリストを以下に示します。

  • 100Ω のインピーダンス パターンを使用します。一般的に、これらは配線長の違いを緩和するために疎結合されています。
  • 反射を最小限に抑えるため、各チャネル セグメントのレシーバ端の近くに AC カップリング コンデンサを配置します。
  • AC カップリング コンデンサの最大本体サイズは 0402 です。
  • ドリルで背面にコネクタのビアと信号ビアを穴開けし、スタブの長さを最小化。
  • リターン電流の低インダクタンス パスを確保するため、基準プレーン ビアを使用します。