JAJSAY9L February 2009 – May 2018 LM26420
PRODUCTION DATA.
LM26420レギュレータはモノリシック、高効率のデュアルPWM降圧型DC/DCコンバータです。このデバイスは、最先端のBICMOSテクノロジを使用して、内蔵の75mΩ PMOS上部スイッチと、内蔵の50mΩ NMOS下部スイッチにより2つの2A負荷を駆動し、可能な最高の電力密度を実現しています。世界最高レベルの制御回路により、最短で30nsのオン時間が可能なため、3V~5.5Vの入力動作範囲全体から、最小出力電圧の0.8Vへ、非常に高周波の変換が可能です。
動作周波数が高いにもかかわらず、93%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、非常に低いスタンバイ電流が特長です。LM26420は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM26420 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
WQFN (16) | 4.00mm×4.00mm |