JAJSB31K March   2011  – May 2024 LMZ22005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 同期入力
      2. 6.3.2 出力過電圧保護
      3. 6.3.3 電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
      5. 6.3.5 プリバイアス スタートアップ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 不連続導通モードと連続導通モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計手順
        2. 7.2.2.2 イネーブル分圧抵抗 RENT、RENB、RENH の選択
        3. 7.2.2.3 出力電圧の選択
        4. 7.2.2.4 ソフト スタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 トラッキング電源分圧抵抗オプション
        6. 7.2.2.6 CO の選択
        7. 7.2.2.7 CIN の選択
        8. 7.2.2.8 不連続導通モードと連続導通モードの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 消費電力および熱に関する考慮事項
    4. 9.4 電源モジュールの SMT ガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源モジュールの SMT ガイドライン

以下に、標準的なモジュール表面実装アセンブリに関する推奨事項を示します。

  • ランド パターン — PCB のランド パターンに従います (半田マスク定義パッドまたは非半田マスク定義のパッド)。
  • ステンシル アパーチャ
    • 露出したダイ取り付けパッド (DAP) では、PCB ランド パターンを約 80% カバーするようにステンシルを調整します。
    • 他のすべての I/O パッドでは、アパーチャと推奨ランド パターンの比率を 1:1 にします。
  • 半田ペースト — SAC 305、タイプ 3 以上などの標準的な SAC 合金を使用します。
  • ステンシルの厚さ — 0.125〜0.15mm
  • リフロー — 半田ペースト サプライヤの推奨事項を参照し、基板のサイズおよび密度に応じて最適化します。
  • リフローの詳細については、『LMZ1xxx および LMZ2xxx 電源モジュール ファミリ設計概要』 (SNAA214) を参照してください。
  • 許可されるリフローの最大数は 1 です。
LMZ22005 リフロー プロファイルの例図 9-5 リフロー プロファイルの例
表 9-1 リフロー プロファイル表の例
プローブ最大温度 (℃)最大温度に到達235℃を超えた時間235℃に到達245℃を超えた時間245℃に到達260℃を超えた時間260℃に到達
1242.56.580.496.390.000.00
2242.57.100.556.310.007.100.00
3241.07.090.426.440.000.00