JAJSB31K March   2011  – May 2024 LMZ22005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 同期入力
      2. 6.3.2 出力過電圧保護
      3. 6.3.3 電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
      5. 6.3.5 プリバイアス スタートアップ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 不連続導通モードと連続導通モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計手順
        2. 7.2.2.2 イネーブル分圧抵抗 RENT、RENB、RENH の選択
        3. 7.2.2.3 出力電圧の選択
        4. 7.2.2.4 ソフト スタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 トラッキング電源分圧抵抗オプション
        6. 7.2.2.6 CO の選択
        7. 7.2.2.7 CIN の選択
        8. 7.2.2.8 不連続導通モードと連続導通モードの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 消費電力および熱に関する考慮事項
    4. 9.4 電源モジュールの SMT ガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

CIN の選択

LMZ22005 モジュールには、少量の入力容量しか含まれていません。アプリケーションの入力リップル電流を処理するため、モジュールの外部に追加の入力容量が必要です。入力コンデンサとしては、複数のコンデンサを並列接続して使用できます。この入力容量は、モジュールに非常に近接させて配置する必要があります。入力コンデンサは通常、容量の値よりも、入力リップル電流の要件を満たすように選択されます。入力リップル電流の定格は、次の式で決定されます。

式 10. I(CIN(RMS)) ≊ 1 / 2 × IO × SQRT (D / 1 – D)

ここで、

  • D ≊ VO / VIN

評価基準として、ワーストケースのリップル電流は、モジュールに全負荷電流が供給されているとき、および VIN = 2 × VO のときに発生します。

推奨される最小入力容量は、アプリケーションに印加される最大入力電圧より 25% 以上高い電圧定格を持つ 22µF X7R (または X5R) セラミックです。選択したコンデンサの電圧および温度ディレーティングに注意することをお勧めします。セラミック コンデンサのリップル電流定格は、コンデンサのデータシートに記載されていない可能性があるため、このパラメータについてコンデンサのメーカーに問い合わせることが必要な場合があります。

システム設計で、特定の最小値のピーク ツー ピーク入力リップル電圧 (ΔVIN) を維持する必要がある場合は、次の式を使用できます。

式 11. CIN ≥ IO × D × (1 – D) / fSW-CCM × ΔVIN

12V 入力から 3.3V 出力のアプリケーションで、ΔVIN が VIN の 1% である場合、これは 120mV、fSW = 812kHz となります。

式 12. CIN ≥ 5 A × 3.3 V / 12 V × (1 – 3.3 V / 12 V) / (812000 × 0.120 V) ≥ 10.2 μF

入力容量と入力電源ラインの寄生インダクタンスによる共振の影響を減衰させるため、より高い ESR のバルク容量を追加する必要がある場合があります。LMZ22005 の代表的なアプリケーション回路図では、この機能に 150μF の 50V アルミニウム コンデンサを推奨しています。このコンデンサを必要としない状況も多数あります。