JAJSB31K March   2011  – May 2024 LMZ22005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 同期入力
      2. 6.3.2 出力過電圧保護
      3. 6.3.3 電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
      5. 6.3.5 プリバイアス スタートアップ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 不連続導通モードと連続導通モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計手順
        2. 7.2.2.2 イネーブル分圧抵抗 RENT、RENB、RENH の選択
        3. 7.2.2.3 出力電圧の選択
        4. 7.2.2.4 ソフト スタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 トラッキング電源分圧抵抗オプション
        6. 7.2.2.6 CO の選択
        7. 7.2.2.7 CIN の選択
        8. 7.2.2.8 不連続導通モードと連続導通モードの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 消費電力および熱に関する考慮事項
    4. 9.4 電源モジュールの SMT ガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

消費電力および熱に関する考慮事項

モジュールの消費電力を計算するには、アプリケーションの最大入力電圧と平均出力電流を使用します。特性曲線には多くの一般的な動作条件が記載されているため、それほど一般的でないアプリケーションでも補間によって導出できます。すべての設計において、接合部温度を 125℃の定格最大値より低く維持する必要があります。

VIN = 12V、VO = 3.3V、IO = 5A、TAMB(MAX) = 85℃の設計では、モジュールのケースから周囲への熱抵抗を次の値未満にする必要があります。

式 15. RθCA< (TJ-MAX– TA-MAX) / PIC-LOSS– RθJC

接合部からケースへの標準的な熱抵抗は 1.9℃/W と想定しています。「代表的特性」セクションの 85℃の消費電力曲線を使用して、設計するアプリケーションの PIC-LOSS を推定し ます。このアプリケーションでは 4.3W です。

式 16. RθCA = (125 – 85) / 4.3 W – 1.9 = 7.4

RθCA = 7.4 に達するには、PCB が効果的に放熱する必要があります。エアフローも外部ヒートシンクもないため、最上層と最下層の金属層で 2 オンスの銅箔により覆う必要のある基板面積は次のように推定できます。

式 17. Board_Area_cm2 = 500°C x cm2/W / RθCA

この結果、PCB 設計では最上層と最下層に 約 67 平方 cm の 2 オンス銅箔が必要です。PCB の銅製ヒートシンクは、露出したパッドに接続する必要があります。39mil (1.0mm) 間隔で配置された約 60 個の 8mil サーマル ビアで、最上層の銅箔と最下層の銅箔を接続します。SIMPLE SWITCHER 電源モジュール用の熱性能の高い PCB レイアウトの例については、AN-2085 (SNVA457)、AN-2125 (SNVA437)、AN-2020 (SNVA419)、AN-2026 (SNVA424) を参照してください。