JAJSB31K March   2011  – May 2024 LMZ22005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 同期入力
      2. 6.3.2 出力過電圧保護
      3. 6.3.3 電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
      5. 6.3.5 プリバイアス スタートアップ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 不連続導通モードと連続導通モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計手順
        2. 7.2.2.2 イネーブル分圧抵抗 RENT、RENB、RENH の選択
        3. 7.2.2.3 出力電圧の選択
        4. 7.2.2.4 ソフト スタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 トラッキング電源分圧抵抗オプション
        6. 7.2.2.6 CO の選択
        7. 7.2.2.7 CIN の選択
        8. 7.2.2.8 不連続導通モードと連続導通モードの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 消費電力および熱に関する考慮事項
    4. 9.4 電源モジュールの SMT ガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

最小値および最大値は、試験、設計、および統計的相関に基づいて規定されています。標準値は TJ = 25℃における最も一般的なパラメータ基準値を表しており、参考目的にのみ提供されています。特に記述のない限り、次の条件が適用されます。VIN = 12V、VOUT = 3.3V。
パラメータ テスト条件 最小値(1) 標準値 (2) 最大値 (1) 単位
システム パラメータ
イネーブル制御
VEN EN スレッショルドのトリップ ポイント VEN 立ち上がり、TJ = 25℃ 1.279 V
VEN 立ち上がり、TJ = -40℃〜+125℃ 1.1 1.458
VEN-HYS EN 入力ヒステリシス電流 VEN > 1.279V 21 µA
ソフト スタート
ISS SS ソース電流 VSS = 0V、TJ = 25℃ 50 µA
VSS = 0V、 TJ = -40℃〜+125℃ 40 60
tSS 内部ソフト スタート間隔 1.6 ms
電流制限
ICL Current limit threshold DC 平均、TJ = -40℃〜+125℃ 5.4 A
内部スイッチング発振器
fosc フリーランニング発振器の周波数 SYNC 入力はグランドに接続。 711 812 914 kHz
fsync 同期範囲 650 950 kHz
VIL-sync 同期ロジック 0 の振幅 AGND を基準、TJ = -40℃〜+125℃ 0.4 V
VIH-sync 同期ロジック 1 の振幅 AGND を基準、TJ = -40℃〜+125℃ 1.5 V
Sync dc 同期デューティ サイクル範囲 15% 50% 85%
Dmax 最大デューティ係数 83%
レギュレーションと過電圧コンパレータ
VFB レギュレーション内帰還電圧 VSS > +0.8V、IO = 3A、TJ = 25℃ 0.796 V
VSS > +0.8V、IO = 3A、
TJ = -40℃〜+125℃
0.776 0.816
VFB-OV 帰還過電圧保護スレッショルド 0.86 V
IFB 帰還入力バイアス電流 5 nA
IQ 非スイッチング入力電流 VFB = 0.86 V 2.6 mA
ISD Shutdown quiescent current VEN = 0 V 70 μA
熱特性
TSD サーマル シャットダウン 立ち上がり 165
TSD-HYST サーマル シャットダウン ヒステリシス 立ち下がり 15
性能パラメータ(3)
ΔVO 出力電圧リップル COUT = 220µF、7mΩ ESR + 100µF
X7R + 2 x 0.047µF BW、20MHz
9 mVPP
ΔVO/ΔVIN ライン レギュレーション VIN = 12V〜20V、IO= 0.001A ±0.02%
ΔVO/ΔIOUT 負荷レギュレーション VIN = 12V、IO= 0.001A〜3A 1 mV/A
η ピーク効率 VIN = 12V、VO = 3.3V、IO = 1A 86%
η 全負荷効率 VIN = 12V、VO = 3.3V、IO = 3A 81.5%
最小および最大制限値は 25℃で全数テストされます。全動作温度範囲における制限値は、統計的品質管理 (SQC) 法を使用した相関により規定されています。これらの制限値を使って、平均出検品質限界 (AOQL) を計算しています。
標準値は 25℃でのものであり、パラメータの最頻値 (最も頻度が高い値) を表します。
表 7-1 の BOM を参照してください。