JAJSB31K March   2011  – May 2024 LMZ22005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 同期入力
      2. 6.3.2 出力過電圧保護
      3. 6.3.3 電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
      5. 6.3.5 プリバイアス スタートアップ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 不連続導通モードと連続導通モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計手順
        2. 7.2.2.2 イネーブル分圧抵抗 RENT、RENB、RENH の選択
        3. 7.2.2.3 出力電圧の選択
        4. 7.2.2.4 ソフト スタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 トラッキング電源分圧抵抗オプション
        6. 7.2.2.6 CO の選択
        7. 7.2.2.7 CIN の選択
        8. 7.2.2.8 不連続導通モードと連続導通モードの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 消費電力および熱に関する考慮事項
    4. 9.4 電源モジュールの SMT ガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

イネーブル分圧抵抗 RENT、RENB、RENH の選択

モジュール内には、VIN とイネーブルの間に 2MΩ のプルアップ抵抗が接続されています。高精度の低電圧誤動作防止 (UVLO) を必要としないアプリケーションでは、イネーブル入力をオープンのままにしても、内部抵抗によって常にモジュールがイネーブルになります。この場合、内部 UVLO は標準で 4.3V (VIN の立ち上がり) で発生します 。

個別のスーパーバイザ回路を持つアプリケーションでは、イネーブルをロジック ソースに直接接続できます。シーケンシング電源の場合、パワーアップ サイクルで LMZ22005 の出力レールよりも先にアクティブになるレールに分圧抵抗を接続します。

イネーブルは 1.279V の高精度スレッショルドを提供するため、ロジックを直接駆動したり、VIN などのより高いイネーブル電圧から分圧抵抗に接続したりすることが可能です。また、スイッチ オフセット電流は 21μA (標準値) で、ヒステリシスをプログラム可能です。図 7-2 を参照してください。

イネーブル分圧抵抗の機能は、設計者が入力電圧を選択し、それを下回った場合に回路をディセーブルできるようにすることです。これにより、プログラム可能な UVLO 機能が実装されます。2 つの抵抗は、次の比率になるように選択する必要があります。

式 1. RENT / RENB = (VIN UVLO / 1.279 V) – 1

LMZ22005 の代表的なアプリケーションでは、RENB に 12.7kΩ、RENT に 42.2kΩ が選択されており、立ち上がり UVLO は 5.46V になります。

注:

中間点 5.1V ツェナー クランプが実装されているため、UVLO を設定して広い動作範囲をカバーできます。対象アプリケーションで最大イネーブル入力電圧を超えることが禁止されている場合、ツェナー クランプは不要です。

RENH を含めることで、イネーブル電圧のヒステリシスを追加できます。RENT と RENB の値を調整することで、RENH の値をゼロにして設計から省略することも可能でます。

立ち上がりスレッショルドは、次の式で計算できます。

式 2. VEN(rising) = 1.279 ( 1 + RENT|| 2 meg/ RENB)

立ち下がりスレッショルド レベルは、次の式で計算できます。

式 3. VEN(falling) = VEN(rising) – 21 µA ( RENT|| 2 meg || RENTB + RENH )
LMZ22005 イネーブル入力の詳細図 7-2 イネーブル入力の詳細