JAJSB31K March   2011  – May 2024 LMZ22005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 同期入力
      2. 6.3.2 出力過電圧保護
      3. 6.3.3 電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
      5. 6.3.5 プリバイアス スタートアップ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 不連続導通モードと連続導通モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計手順
        2. 7.2.2.2 イネーブル分圧抵抗 RENT、RENB、RENH の選択
        3. 7.2.2.3 出力電圧の選択
        4. 7.2.2.4 ソフト スタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 トラッキング電源分圧抵抗オプション
        6. 7.2.2.6 CO の選択
        7. 7.2.2.7 CIN の選択
        8. 7.2.2.8 不連続導通モードと連続導通モードの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 消費電力および熱に関する考慮事項
    4. 9.4 電源モジュールの SMT ガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

LMZ22005 SIMPLE SWITCHER® 電源モジュールは、最大 5A の負荷を駆動できる使いやすい降圧 DC/DC ソリューションです。LMZ22005 の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。

LMZ22005 デバイスは 6V~20V の入力電圧レールを受け付け、最低 0.8V の高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ22005 は、わずか 2 つの外付け抵抗と 3 つの外付けコンデンサのみで完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ22005 は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。SYNC 入力により、650〜950kHz のスイッチング周波数範囲での同期が可能です。

製品情報(2)
部品番号 パッケージ(1) 本体サイズ (公称)
LMZ22005 NDW (7) 10.16mm × 9.85mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
ピーク リフロー温度は 245℃です。詳細については、SNAA214 を参照してください。
LMZ22005 アプリケーション概略回路図アプリケーション概略回路図
LMZ22005 25℃の周囲温度における 5V 出力の効率25℃の周囲温度における 5V 出力の効率