JAJSB31K March   2011  – May 2024 LMZ22005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 同期入力
      2. 6.3.2 出力過電圧保護
      3. 6.3.3 電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
      5. 6.3.5 プリバイアス スタートアップ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 不連続導通モードと連続導通モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計手順
        2. 7.2.2.2 イネーブル分圧抵抗 RENT、RENB、RENH の選択
        3. 7.2.2.3 出力電圧の選択
        4. 7.2.2.4 ソフト スタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 トラッキング電源分圧抵抗オプション
        6. 7.2.2.6 CO の選択
        7. 7.2.2.7 CIN の選択
        8. 7.2.2.8 不連続導通モードと連続導通モードの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 消費電力および熱に関する考慮事項
    4. 9.4 電源モジュールの SMT ガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

LMZ22005 NDW パッケージ7 ピン 上面図図 4-1 NDW パッケージ7 ピン 上面図
表 4-1 ピンの機能
ピン タイプ 説明
名称 番号
AGND 4 グランド アナログ グランド — 記載されているすべての電圧の基準点。EP/PGND に外部から接続する必要があります。
EN 3 アナログ イネーブル — 高精度イネーブル コンパレータへの入力。立ち上がりスレッショルドの標準値は 1.279V です。モジュールがイネーブルになると、20μA のソース電流が内部でアクティブになり、プログラマブル ヒステリシスに対応するようになります。
FB 5 アナログ フィードバック — レギュレーション、過電圧、短絡の各コンパレータに内部接続されています。この入力ピンのレギュレーション基準点は 0.796V です。出力と AGND の間に帰還抵抗を接続して、出力電圧を設定します。
PGND グランド モジュールに含まれる電源回路の露出パッド / 電源グランドの電気的パス。— AGND / ピン 4 には内部接続されていません。動作中にパッケージから放熱するために使用します。パッケージ外でピン 4 に電気的に接続する必要があります。
SS/TRK 6 アナログ ソフト スタート / トラック — 1.6ms の内部ソフト スタートを延長するには、外付けのソフト スタート コンデンサを接続します。トラッキング用には、優先度の高い電源レールに接続された外付けの分圧抵抗に接続します。「設計手順」を参照してください。
SYNC 2 アナログ SYNC 入力 — 周波数が 650kHz〜950kHz の CMOS ロジック レベルの方形波を印加して、PWM 動作周波数を外部の周波数ソースに同期します。同期を使用しない場合は、グランドに接続してください。モジュールのフリーランニング PWM 周波数は 812kHz (標準値) です。
VIN 1 電源 電源入力 — 公称動作範囲は 6V〜20V です。パッケージ アセンブリ内に少量の内部容量が含まれています。このピンと露出パッド (PGND) の間に追加の外部入力容量が必要です。
VOUT 7 電源 出力電圧 — 内部インダクタからの出力。このピンと露出パッドの間に出力コンデンサを接続します。