JAJSBW2H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
UCC2752x ファミリのデバイスは、デュアル チャネルの高速 2 次側ゲート ドライバであり、MOSFET および IGBT パワー スイッチを効果的に駆動できます。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC2752x は、容量性負荷に対してソース / シンクともに最大 5A の高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール ツー レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準値で 13ns と非常に小さくなっています。さらに、ドライバは 2 つのチャネル間の整合内部伝搬遅延を特長としています。これらの遅延は、同期整流器など、タイミングが重要なデュアル ゲート ドライブを必要とするアプリケーションに非常に適しています。また、2 つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1 つの入力信号で 2 つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC27523 | D (SOIC 8) | 4.90mm × 3.91mm |
DGN (HVSSOP 8) | 3.00mm × 3.00mm | |
DSD (WSON 8) | ||
UCC27525 | D (SOIC 8) | 4.90mm × 3.91mm |
DGN (HVSSOP 8) | 3.00mm × 3.00mm | |
DSD (WSON 8) | ||
UCC27526 | DSD (WSON 8) | 3.00mm × 3.00mm |