JAJSC95F December   2012  – December 2017 TPS7A66-Q1 , TPS7A69-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      ハードウェア・イネーブル・オプション
      2.      入力電圧センス・オプション
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagrams
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Enable (EN)
      2. 7.3.2 Regulated Output (VOUT)
      3. 7.3.3 Power-On Reset (PG)
      4. 7.3.4 Reset Delay Timer (CT)
      5. 7.3.5 Sense Comparator (SI and SO for TPS7A69-Q1)
      6. 7.3.6 Adjustable Output Voltage (FB for TPS7A6601-Q1)
      7. 7.3.7 Undervoltage Shutdown
      8. 7.3.8 Low-Voltage Tracking
      9. 7.3.9 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Regulation
      2. 7.4.2 Disabled
      3. 7.4.3 Operation With V(VinUVLO)< VIN < VIN(min)
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 TPS7A66-Q1 Typical Application
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Input Capacitor
          2. 8.2.1.2.2 Output Capacitor
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 TPS7A69-Q1 Typical Application
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.2.2.1 Low-Voltage Tracking Threshold
        3. 8.2.2.3 Application Curve
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
      1. 10.1.1 Package Mounting
      2. 10.1.2 Board Layout Recommendations to Improve PSRR and Noise Performance
    2. 10.2 Layout Examples
    3. 10.3 Power Dissipation and Thermal Considerations
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 関連リンク
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TPS7A66-Q1 および TPS7A69-Q1 は、最大 40V の Vin で動作するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。無負荷時の静止電流がわずか 12µA であるため、特に車載用途におけるスタンバイ・マイクロプロセッサ制御ユニット・システムに最適です。

デバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。電源投入時に出力電圧が安定し、レギュレートされていることを示すために、デバイスにはリセット遅延が実装されています。この遅延時間は、外付けコンデンサによりプログラム可能です。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。

デバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。TPS7A6650EDGNRQ1デバイスはAEC-Q100グレード0に認定済みで、-40℃~150℃の温度範囲で動作します。これらの機能のため、このデバイスは各種の車載用アプリケーションの電源に最適です。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS7A66-Q1 HVSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
TPS7A69-Q1 SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。