JAJSCD9D July 2016 – December 2017 LM5141-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5141-Q1は同期整流降圧コントローラで、広い高電圧VINの降圧型コンバータ用途を対象としています。制御方法は、ピーク電流モード制御です。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補償が簡単に行えます。LM5141-Q1にはスルー・レート制御が搭載されているため、CISPRおよび車載用EMIの要件へ容易に準拠できます。
LM5141-Q1は、2.2MHzと440kHzの2つのスイッチング周波数を選択できます。スルー・レート制御を調整可能なゲート・ドライバにより、EMIを低減できます。
軽負荷または無負荷の状況では、LM5141-Q1はスキップ・サイクル・モードで動作し、低電力での効率が向上します。LM5141-Q1には高電圧バイアス・レギュレータがあり、外部バイアスへの自動的なスイッチ・オーバーによりVINからのIQ電流が減少します。追加機能として、周波数同期、サイクル単位の電流制限、連続的な過負荷に対応したヒカップ・モードのフォルト保護、およびパワー・グッド出力があります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5141-Q1 | VQFN (24) | 4.00mm×4.00mm |