ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5141-Q1

アクティブ

車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Buck Rating Automotive Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Iq (typ) (µA) 35 Duty cycle (max) (%) 78 Number of phases 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Buck Rating Automotive Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Iq (typ) (µA) 35 Duty cycle (max) (%) 78 Number of phases 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載用として認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • VIN: 3.8V~65V (絶対最大定格70V)
  • 出力: 固定3.3V、5V、または
    1.5V~15Vの可変、精度±0.8%
  • 固定の2.2MHzまたは440kHzスイッチング周波数、精度±5%
  • ハイサイドおよびローサイドのゲート駆動と、スルー・レート制御
  • アナログ電圧またはRT抵抗の変化による周波数シフト(オプション)
  • 外部クロックとの同期(オプション)
  • スペクトラム拡散(オプション)
  • シャットダウン・モードのIQ: 標準値10µA
  • 低いスタンバイ・モードのIQ: 標準値35µA
  • 電流制限スレッショルド75mV、±0.9%精度
  • 外付け抵抗またはDCR電流センシング
  • 出力イネーブル・ロジック入力
  • 連続的な過負荷に対するヒカップ・モード
  • パワー・グッドの表示出力
  • ダイオード・エミュレーションまたは強制パルス幅変調を選択可能
  • 24ピンのウェッタブル・フランク付きVQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5141-Q1を使用するカスタム設計を作成
  • 車載用として認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • VIN: 3.8V~65V (絶対最大定格70V)
  • 出力: 固定3.3V、5V、または
    1.5V~15Vの可変、精度±0.8%
  • 固定の2.2MHzまたは440kHzスイッチング周波数、精度±5%
  • ハイサイドおよびローサイドのゲート駆動と、スルー・レート制御
  • アナログ電圧またはRT抵抗の変化による周波数シフト(オプション)
  • 外部クロックとの同期(オプション)
  • スペクトラム拡散(オプション)
  • シャットダウン・モードのIQ: 標準値10µA
  • 低いスタンバイ・モードのIQ: 標準値35µA
  • 電流制限スレッショルド75mV、±0.9%精度
  • 外付け抵抗またはDCR電流センシング
  • 出力イネーブル・ロジック入力
  • 連続的な過負荷に対するヒカップ・モード
  • パワー・グッドの表示出力
  • ダイオード・エミュレーションまたは強制パルス幅変調を選択可能
  • 24ピンのウェッタブル・フランク付きVQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5141-Q1を使用するカスタム設計を作成

LM5141-Q1は同期整流降圧コントローラで、広い高電圧VINの降圧型コンバータ用途を対象としています。制御方法は、ピーク電流モード制御です。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補償が簡単に行えます。LM5141-Q1にはスルー・レート制御が搭載されているため、CISPRおよび車載用EMIの要件へ容易に準拠できます。

LM5141-Q1は、2.2MHzと440kHzの2つのスイッチング周波数を選択できます。スルー・レート制御を調整可能なゲート・ドライバにより、EMIを低減できます。

軽負荷または無負荷の状況では、LM5141-Q1はスキップ・サイクル・モードで動作し、低電力での効率が向上します。LM5141-Q1には高電圧バイアス・レギュレータがあり、外部バイアスへの自動的なスイッチ・オーバーによりVINからのIQ電流が減少します。追加機能として、周波数同期、サイクル単位の電流制限、連続的な過負荷に対応したヒカップ・モードのフォルト保護、およびパワー・グッド出力があります。

LM5141-Q1は同期整流降圧コントローラで、広い高電圧VINの降圧型コンバータ用途を対象としています。制御方法は、ピーク電流モード制御です。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補償が簡単に行えます。LM5141-Q1にはスルー・レート制御が搭載されているため、CISPRおよび車載用EMIの要件へ容易に準拠できます。

LM5141-Q1は、2.2MHzと440kHzの2つのスイッチング周波数を選択できます。スルー・レート制御を調整可能なゲート・ドライバにより、EMIを低減できます。

軽負荷または無負荷の状況では、LM5141-Q1はスキップ・サイクル・モードで動作し、低電力での効率が向上します。LM5141-Q1には高電圧バイアス・レギュレータがあり、外部バイアスへの自動的なスイッチ・オーバーによりVINからのIQ電流が減少します。追加機能として、周波数同期、サイクル単位の電流制限、連続的な過負荷に対応したヒカップ・モードのフォルト保護、およびパワー・グッド出力があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5141-Q1 広入力電圧範囲同期整流降圧型コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 3月 26日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
機能安全情報 LM25141-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 10日
機能安全情報 LM5141-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 4月 5日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5141-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 2018年 1月 10日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
試験報告書 PMP15019 Test Results 2017年 2月 28日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LM5141QRGEVM evaluation board provides a fully functional buck power supply, employing peak current mode control. The evaluation board provides a 5.0V @ 5A. The nonomal input voltage range is 8V-18V.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5141-Q1 and LM25141-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAU4A.ZIP (123 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the LM5141-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5141-Q1 65-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
リファレンス・デザイン

TIDA-01413 — 2 個の 4Gbps クワッド・デシリアライザ付き ADAS 8 チャネル・センサ・フュージョン・ハブのリファレンス・デザイン

このセンサ・フュージョン・ハブのリファレンス・デザインは、最大 4 台の 2 メガピクセル・カメラと、最大 4 個のレーダ・モジュールを同軸ケーブル経由で接続できます。このデザインはこれらの同軸ケーブルを使用して、センサへの電力供給やバックチャネル通信、クロック同期を実行します。2 個の 4Gbps FPD-Link III クワッド・デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション・プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15019 — LM5141-Q1 使用の大電流、ワイド入力電圧範囲、車載同期整流降圧コントローラのリファレンス・デザイン

PMP15019 uses the LM5141-Q1 low Iq synchronous buck controller as the centerpiece of a high current automotive DC/DC power supply. The PMP15019 operates over the input voltage range of VOUT + 0.5V to 42V. The EVM provides a 5.0V output (default) with a maximum load current of 15A, 20A (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21795 — EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、EMI と放熱を最適化した、車載アプリケーション向けの同期整流降圧コンバータです。この回路は、公称 12V のバッテリからの電力を受け入れ、3.3V の電圧で 8A を供給します。このデザインは、440kHz のスイッチング周波数で動作する同期整流降圧コントローラを使用します。強制 PWM(パルス幅変調)モード、またはダイオード・エミュレーション・モードをジャンパで選択できます。周波数ディザリングを使用して、EMI 特性を改善しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15041 — 2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス・デザイン

Automotive 12V batteries typically operate in the range of 9V-16V. However this voltage can vary widely due to transient conditions such as cold crank and load dump. This reference design creates a well-regulated 25W (5V,5A) output, regardless of large input voltage transients, utilizing the (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20682 — 車載クラスタ向け同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン

PMP20682 is a synchronous buck converter reference design utilizing the LM5141-Q1 synchronous buck controller I.C. The design accepts an input voltage of 5V to 40V and provides a 3.3V output capable of supplying 10A of current to the load. An EMI filter is incorporated on the input. Optional (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20818 — ストレージ・サーバ向け 137W ホールドアップ・コンバータのリファレンス・デザイン

PMP20818 is a holdup reference design that uses the LM3481 non-synchronous boost and LM5141-Q1 synchronous buck controllers. When the 12V input supply is available, the buck converter is disabled, and the boost converter charges a capacitive holdup bank. In the event of a power outage, the boost (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30339 — 3.3V@12.0A、車載同期整流降圧のリファレンス・デザイン

This automotive single-phase synchronous buck converter provides 3.3 V at 12 A from an input voltage range of 9 V to 18 V. The extended input voltage range for short-time operation is 4.5 V to 32 V.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian