LM5141QRGEVM

LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板

LM5141QRGEVM

ご注文はこちら

概要

LM5141QRGEVM評価ボードは、ピーク電流モード制御機能を採用したフル機能の降圧電源を提供します。この評価基板は 5.0V @ 5A を供給します。標準入力電圧範囲は 8V ~ 18V です。

特長
  • VIN:5.5V ~ 42V
  • 5.0V @5A
  • 車載用 AM 帯域を回避するための 2.2MHz 動作
  • Low シャットダウン IQ 10µA
  • Low スタンバイ電流 35µA (出力不整、無負荷時)
DC/DC コントローラ
LM25141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM25141-Q1 車載、周波数スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM25141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM25141-Q1 車載、周波数スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP21107 周波数スペクトラム拡散機能搭載、入力範囲の広い同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板
ダウンロードオプション

LM25141DESIGN-CALC LM25141-Q1 controller quickstart design tool

close
バージョン: A6
リリース日: 2025/03/06
製品
DC/DC コントローラ
LM25141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM25141-Q1 車載、周波数スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP21107 周波数スペクトラム拡散機能搭載、入力範囲の広い同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM25141 and LM25141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with external MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

計算ツール

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15019 LM5141-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン PMP15041 2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス デザイン PMP20682 車載クラスタ向け同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP20818 ストレージ サーバ向け 137W ホールドアップ コンバータのリファレンス デザイン PMP21795 EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP30339 3.3V @ 12.0A、車載向け同期整流降圧のリファレンス デザイン TIDA-01413 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板
ダウンロードオプション

LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
バージョン: A6
リリース日: 2025/03/06

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コントローラ
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15019 LM5141-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン PMP15041 2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス デザイン PMP20682 車載クラスタ向け同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP20818 ストレージ サーバ向け 137W ホールドアップ コンバータのリファレンス デザイン PMP21795 EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP30339 3.3V @ 12.0A、車載向け同期整流降圧のリファレンス デザイン TIDA-01413 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5141-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 2018/01/10
証明書 LM5141QRGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ