ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25141

アクティブ

低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25149 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Active EMI filtering and DRSS reduces EMI by an average of 25 dBµV.

製品詳細

Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 EMI features Spread Spectrum Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Iq (typ) (µA) 35 Duty cycle (max) (%) 96 Number of phases 1
Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 EMI features Spread Spectrum Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Iq (typ) (µA) 35 Duty cycle (max) (%) 96 Number of phases 1
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+125℃
  • AEC-Q100認定済みのデバイスを利用可能
  • VIN: 3.8V~45V (絶対最大定格47V)
  • 出力: 固定3.3V、5V、または1.5V~15Vの可変、精度±0.8%
  • 固定の2.2MHzまたは440kHzスイッチング周波数、精度±5%
  • ハイサイドとローサイドのゲート・ドライブ、スルー・レート制御あり
  • アナログ電圧またはRT抵抗の変化による周波数シフト(オプション)
  • 外部クロックとの同期(オプション)
  • 拡散スペクトラム(オプション)
  • シャットダウン・モードのIQ: 標準値10µA
  • 低いスタンバイ・モードのIQ: 標準値35µA
  • 電流制限スレッショルド75mV、±0.9%精度
  • 外付け抵抗またはDCR電流センシング
  • 出力イネーブル・ロジック入力
  • 連続的な過負荷に対するヒカップ・モード
  • パワー・グッド標示出力
  • ダイオード・エミュレーションまたは強制パルス幅変調を選択可能
  • ウェッタブル・フランク付きQFN-24パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM25141を使用するカスタム設計を作成
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+125℃
  • AEC-Q100認定済みのデバイスを利用可能
  • VIN: 3.8V~45V (絶対最大定格47V)
  • 出力: 固定3.3V、5V、または1.5V~15Vの可変、精度±0.8%
  • 固定の2.2MHzまたは440kHzスイッチング周波数、精度±5%
  • ハイサイドとローサイドのゲート・ドライブ、スルー・レート制御あり
  • アナログ電圧またはRT抵抗の変化による周波数シフト(オプション)
  • 外部クロックとの同期(オプション)
  • 拡散スペクトラム(オプション)
  • シャットダウン・モードのIQ: 標準値10µA
  • 低いスタンバイ・モードのIQ: 標準値35µA
  • 電流制限スレッショルド75mV、±0.9%精度
  • 外付け抵抗またはDCR電流センシング
  • 出力イネーブル・ロジック入力
  • 連続的な過負荷に対するヒカップ・モード
  • パワー・グッド標示出力
  • ダイオード・エミュレーションまたは強制パルス幅変調を選択可能
  • ウェッタブル・フランク付きQFN-24パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM25141を使用するカスタム設計を作成

LM25141は同期整流降圧コントローラで、広い高電圧VINの降圧型コンバータ用途を対象としています。制御方法は、ピーク電流モード制御です。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補正が簡単に行えます。LM25141にはスルー・レート制御が搭載されているため、EMIの要件へ容易に準拠できます。

LM25141は、2.2MHzと440kHzの2つのスイッチング周波数を選択できます。ゲート・ドライバにはスルー・レート制御が付属し、その調整によってEMIを低減できます。

軽負荷または無負荷の状況では、LM25141はスキップ・サイクル・モードで動作し、低電力での効率が向上します。LM25141には高電圧バイアス・レギュレータがあり、外部バイアスへの自動的なスイッチ・オーバーによりVINからのIQ電流が減少します。追加機能として、周波数同期、サイクル単位の電流制限、連続的な過負荷に対応したヒカップ・モードのフォルト保護、およびパワー・グッド出力があります。

LM25141は同期整流降圧コントローラで、広い高電圧VINの降圧型コンバータ用途を対象としています。制御方法は、ピーク電流モード制御です。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補正が簡単に行えます。LM25141にはスルー・レート制御が搭載されているため、EMIの要件へ容易に準拠できます。

LM25141は、2.2MHzと440kHzの2つのスイッチング周波数を選択できます。ゲート・ドライバにはスルー・レート制御が付属し、その調整によってEMIを低減できます。

軽負荷または無負荷の状況では、LM25141はスキップ・サイクル・モードで動作し、低電力での効率が向上します。LM25141には高電圧バイアス・レギュレータがあり、外部バイアスへの自動的なスイッチ・オーバーによりVINからのIQ電流が減少します。追加機能として、周波数同期、サイクル単位の電流制限、連続的な過負荷に対応したヒカップ・モードのフォルト保護、およびパワー・グッド出力があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25141 広入力電圧範囲同期整流降圧型コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 4日
機能安全情報 LM25141 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2022年 4月 5日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5141-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 2018年 1月 10日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LM5141QRGEVM evaluation board provides a fully functional buck power supply, employing peak current mode control. The evaluation board provides a 5.0V @ 5A. The nonomal input voltage range is 8V-18V.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5141-Q1 and LM25141-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAU4A.ZIP (123 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM25141DESIGN-CALC LM25141-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the LM25141-Q1 quickstart calculator design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM25141-Q1 42-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM25141-Q1 車載、周波数スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
ソフトウェア
計算ツール
LM25141DESIGN-CALC LM25141 と LM25141-Q1 同期整流降圧コントローラ・クイックスタート設計ツール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ