PMP21107
周波数スペクトラム拡散機能搭載、入力範囲の広い同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21107
概要
このリファレンス・デザインは、周波数スペクトラム拡散機能搭載の同期整流降圧コントローラを活用する車載用アプリケーションに最適な、同期整流降圧コンバータです。このデザインは、パワー SO-8 パッケージに封止したデュアル MOSFET を使用しています。強制パルス幅変調(FPWM)モード、またはダイオード・エミュレーション・モード(DEMB)をジャンパで選択できます。イネーブル入力とパワー・グッド・フラグの各機能も搭載しています。スイッチング周波数は、440kHz に設定してあります。周波数ディザリングと入力フィルタリングは、EMI 特性の改善に貢献します。修正型の周波数補償機能は、全部を出力セラミック・コンデンサにした構成をサポートしています。
特長
- 信頼性を向上させる目的で、全部を出力セラミック・コンデンサにした構成
- ピーク電流モード制御で、補償設計を簡素化
- オンボード EMI フィルタにより、準拠試験に合格しやすい
- 周波数ディザリングで、EMI 特性を改善
- デュアル MOSFET で、スイッチング性能を改善
出力電圧オプション | PMP21107.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5.5 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 16.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYP1.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25141-Q1 — 車載、周波数スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
データシート: PDF | HTML開発を始める
計算ツール
Welcome to the LM25141-Q1 quickstart calculator design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM25141-Q1 42-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1