PMP15041

2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス・デザイン

概要

Automotive 12V batteries typically operate in the range of 9V-16V. However this voltage can vary widely due to transient conditions such as cold crank and load dump. This reference design creates a well-regulated 25W (5V,5A) output, regardless of large input voltage transients, utilizing the LM5150-Q1 and LM5141-Q1. The LM5150-Q1 is implemented as a pre-boost, only switching when the input voltage is below 6.8V, and utilizes the inductor as a differential EMI filter when not switching. The LM5141-Q1 operates as a buck controller regulating  the 5V output. Both devices switch at 2.2 MHz.

特長
  • 2.8V minimum input voltage
  • 25W output peak power (5V, 5A)
  • 2.2MHz switching frequency
出力電圧オプション PMP15041.1
Vin (Min) (V) 2.8
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT001.PDF (1332 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRVT8.PDF (281 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRVT9.PDF (64 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVU0.PDF (224 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVU2.ZIP (1194 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEJ8.ZIP (516 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVU1.PDF (818 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5141-Q1車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5150-Q1車載対応、6.8V、7.5V、8.5V、10.5V の各出力オプション対応、1.5V ~ 42V VIN、低静止電流 (IQ) 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

計算ツール

LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the LM5141-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5141-Q1 65-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)
サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
Software
計算ツール
LM5141DESIGN-CALC LM5141 と LM5141-Q1 同期整流降圧コントローラ・クイックスタート設計ツール

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 25-W, Automotive, Start-Stop Reference Design Operating at 2.2 MHz 2018年 3月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ