PMP20818

ストレージ・サーバ向け 137W ホールドアップ・コンバータのリファレンス・デザイン

概要

PMP20818 is a holdup reference design that uses the LM3481 non-synchronous boost and LM5141-Q1 synchronous buck controllers. When the 12V input supply is available, the buck converter is disabled, and the boost converter charges a capacitive holdup bank. In the event of a power outage, the boost converter is disabled, and the buck converter is enabled to holdup the 12V input rail for 15ms with a load of 12.5A.

特長
  • Boost followed by synchronous buck
  • Peak current-mode control
  • Buck turns on automatically at input power loss
  • No user control required
  • Low dropout buck maximizes holdup time
出力電圧オプション PMP20818.1 PMP20818.2
Vin (Min) (V) 13 12
Vin (Max) (V) 50 50
Vout (Nom) (V) 11 50
Iout (Max) (A) 12.5 .05
Output Power (W) 137.5 2.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE02.PDF (1447 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRUF5.PDF (252 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUF6.PDF (102 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUF7.PDF (145 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUF9.ZIP (894 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE79.ZIP (350 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUF8.PDF (956 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5141-Q1車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

計算ツール

LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the LM5141-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5141-Q1 65-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)
サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20818 Test Results 2017年 12月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ