PMP15019
LM5141-Q1 使用の大電流、ワイド入力電圧範囲、車載同期整流降圧コントローラのリファレンス・デザイン
PMP15019
概要
PMP15019 uses the LM5141-Q1 low Iq synchronous buck controller as the centerpiece of a high current automotive DC/DC power supply. The PMP15019 operates over the input voltage range of VOUT + 0.5V to 42V. The EVM provides a 5.0V output (default) with a maximum load current of 15A, 20A transient. The device offers configurability and VOUT can be set to 3.3V and the oscillator frequency can be set up to switch at 440 kHz (default) or 2.2 MHz.
特長
- 5.5V to 42Vin, 5V @15A continuous, 20A peak
- ~93.5% efficiency
- Solution size: 2.0 inch x 3.0 inch (max component height: 0.4 inch)
出力電圧オプション | PMP15019.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5.5 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 100 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ60.PDF (110 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
計算ツール
Welcome to the LM5141-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5141-Q1 65-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP15019 Test Results | 2017年 2月 28日 |