JAJSCK3E July 2016 – November 2023 TUSB522P
PRODUCTION DATA
TUSB522P は、5Gbps をサポートする、第 4 世代、デュアル・チャネル、シングル・レーンの USB 3.1 GEN1 リドライバおよびシグナル・コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。USB 3.1 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。
デュアル・チャネル機能により、システムは送信および受信の両方のデータパスで信号の整合性を維持できます。レシーバのイコライゼーションには 3 つのゲイン設定があり、挿入損失やシンボル間干渉によるチャネルの劣化を克服できます。これらの設定は EQ ピンから制御されます。伝送ライン損失を補償するため、出力ドライバはピン DE によるディエンファシスの構成をサポートしています。さらに、自動的な LFPS ディエンファシス制御により、完全な USB 3.1 準拠が可能になります。これらの設定により、最適な性能が実現され、信号の距離が延長され、TUSB522P を USB 3.1 GEN1 のパス内に柔軟に配置できます。
部品番号 | 温度 | パッケージ(1) |
---|---|---|
TUSB522P | TA = 0℃~70℃ | RGE (VQFN、24) |
TUSB522PI | TA = -40℃~85℃ |