JAJSCV1F November 2016 – August 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | ISO7740-Q1 | ISO7741-Q1 | ISO7742-Q1 | ||
EN1 | — | 7 | 7 | I | 出力イネーブル 1。サイド 1 の出力ピンは、EN1 が HIGH またはオープンのときにイネーブル、EN1 が LOW のときは高インピーダンス状態になります。 |
EN2 | 10 | 10 | 10 | I | 出力イネーブル 2。サイド 2 の出力ピンは、EN2 が HIGH またはオープンのときにイネーブル、EN2 が LOW のときは高インピーダンス状態になります。 |
GND1 | 2 | 2 | 2 | — | VCC1 のグランド接続 |
8 | 8 | 8 | |||
GND2 | 9 | 9 | 9 | — | VCC2 のグランド接続 |
15 | 15 | 15 | |||
INA | 3 | 3 | 3 | I | 入力、チャネル A |
INB | 4 | 4 | 4 | I | 入力、チャネル B |
INC | 5 | 5 | 12 | I | 入力、チャネル C |
IND | 6 | 11 | 11 | I | 入力、チャネル D |
NC | 7 | — | — | — | 未接続 |
OUTA | 14 | 14 | 14 | O | 出力、チャネル A |
OUTB | 13 | 13 | 13 | O | 出力、チャネル B |
OUTC | 12 | 12 | 5 | O | 出力、チャネル C |
OUTD | 11 | 6 | 6 | O | 出力、チャネル D |
VCC1 | 1 | 1 | 1 | — | 電源、1 次側 |
VCC2 | 16 | 16 | 16 | — | 電源、2 次側 |