JAJSCV1F November 2016 – August 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
データ・レートおよび電源電圧での信頼性の高い動作を確保するため、入力および出力電源ピン (VCC1 および VCC2) に 0.1μF のバイパス・コンデンサを推奨します。コンデンサは電源ピンにできるだけ近付けて配置してください。アプリケーションで使用できる 1 次側電源が 1 つだけの場合は、テキサス・インスツルメンツ SN6501-Q1 または SN6505B-Q1 などのトランス・ドライバを使用して、2 次側用の絶縁型電源を生成できます。このようなアプリケーションの場合、電源設計とトランス選択に関する推奨事項の詳細については、『SN6501-Q1 絶縁電源用のトランス・ドライバ』および『SN6505x-Q1 絶縁電源用の低ノイズ 1A トランス・ドライバ』データシートを参照してください 。