JAJSCV1F November 2016 – August 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -4mA、図 6-1 を参照 | VCCO - 0.4 (1) | 4.8 | V | |
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4 mA、図 6-1 を参照 | 0.2 | 0.4 | V | |
VIT+(IN) | 立ち上がり入力のスイッチング スレッショルド | 0.6 × VCCI | 0.7 × VCCI | V | ||
VIT-(IN) | 立ち下がり入力のスイッチング スレッショルド | 0.3 × VCCI | 0.4 × VCCI | V | ||
VI(HYS) | 入力スレッショルド電圧のヒステリシス | 0.1 × VCCI | 0.2 × VCCI | V | ||
IIH | High レベル入力電流 | INx または ENx で VIH = VCCI (1) | 10 | µA | ||
IIL | Low レベル入力電流 | INx または ENx で VIL = 0V | -10 | µA | ||
CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCCI または 0V、VCM = 1200V、図 6-4 を参照 | 85 | 100 | kV/μs | |
CI | 入力容量 (2) | VI = VCC/ 2 + 0.4×sin(2πft)、f = 1 MHz、VCC = 5 V | 2 | pF |