JAJSCV1G November   2016  – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 5.10 電源電流特性— 5V 電源
    11. 5.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 5.12 電源電流特性— 3.3V 電源
    13. 5.13 電気的特性— 2.5V 電源 
    14. 5.14 電源電流特性— 2.5V 電源
    15. 5.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 5.16 スイッチング特性— 3.3V 電源
    17. 5.17 スイッチング特性— 2.5V 電源
    18. 5.18 絶縁特性曲線
    19. 5.19 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
        1. 8.2.3.1 絶縁寿命
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶縁特性曲線

ISO7740-Q1 ISO7741-Q1 ISO7742-Q1 DWW-16 パッケージでの安全限界電流の熱特性低下曲線
図 5-1 DWW-16 パッケージでの安全限界電流の熱特性低下曲線
ISO7740-Q1 ISO7741-Q1 ISO7742-Q1 DBQ-16 パッケージでの安全限界電流の熱特性低下曲線
図 5-3 DBQ-16 パッケージでの安全限界電流の熱特性低下曲線
ISO7740-Q1 ISO7741-Q1 ISO7742-Q1 DW-16 パッケージでの安全限界電力の熱特性低下曲線
図 5-5 DW-16 パッケージでの安全限界電力の熱特性低下曲線
ISO7740-Q1 ISO7741-Q1 ISO7742-Q1 DW-16 パッケージでの安全限界電流の熱特性低下曲線
図 5-2 DW-16 パッケージでの安全限界電流の熱特性低下曲線
ISO7740-Q1 ISO7741-Q1 ISO7742-Q1 DWW-16 パッケージでの安全限界電力の熱特性低下曲線
図 5-4 DWW-16 パッケージでの安全限界電力の熱特性低下曲線
ISO7740-Q1 ISO7741-Q1 ISO7742-Q1 DBQ-16 パッケージでの安全限界電力の熱特性低下曲線
図 5-6 DBQ-16 パッケージでの安全限界電力の熱特性低下曲線