JAJSCV1G
November 2016 – October 2024
ISO7740-Q1
,
ISO7741-Q1
,
ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電力定格
5.6
絶縁仕様
5.7
安全関連認証
5.8
安全限界値
5.9
電気的特性— 5V 電源
5.10
電源電流特性— 5V 電源
5.11
電気的特性— 3.3V 電源
5.12
電源電流特性— 3.3V 電源
5.13
電気的特性— 2.5V 電源
5.14
電源電流特性— 2.5V 電源
5.15
スイッチング特性— 5V 電源
5.16
スイッチング特性— 3.3V 電源
5.17
スイッチング特性— 2.5V 電源
5.18
絶縁特性曲線
5.19
代表的特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
7.4
デバイスの機能モード
7.4.1
デバイス I/O 回路図
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.3
アプリケーション曲線
8.2.3.1
絶縁寿命
8.3
電源に関する推奨事項
8.4
レイアウト
8.4.1
レイアウトのガイドライン
8.4.1.1
PCB 材料
8.4.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントのサポート
9.1.1
関連資料
9.2
関連リンク
9.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.4
サポート・リソース
9.5
商標
9.6
静電気放電に関する注意事項
9.7
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
車載アプリケーション認定済み
以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
機能安全対応
機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能:
ISO7740-Q1
、
ISO7741-Q1
、
ISO7742-Q1
100Mbps のデータ レート
堅牢な絶縁バリア:
1500V
RMS
の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
最高
5700V
RMS
の絶縁定格
最高 12.8kV のサージ耐量
CMTI: ±100kV/μs (代表値)
幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
2.25V から 5.5V への電圧変換
デフォルト出力 High (
ISO774
x
) と Low (
ISO774
x
F
) のオプション
低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.5mA
小さい伝搬遅延:標準値 10.7ns
(5V電源)
堅牢な電磁両立性 (EMC)
システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
低い放射
超ワイド SOIC (DWW-16)、ワイド SOIC
(DW-16)
、QSOP (DBQ-16)
のパッケージ
オプション
安全関連認証:
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
UL 1577 部品認定プログラム
IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証