JAJSCV1G November 2016 – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWW-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 58.3℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-1 を参照 | 390 | mA | ||
RθJA = 58.3℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-1 を参照 | 596 | mA | ||||
RθJA = 58.3℃/W、VI = 2.75 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-1 を参照 | 780 | mA | ||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 58.3℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-4 を参照 | 2144 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||
DW-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 83.4℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-2 を参照 | 273 | mA | ||
RθJA = 83.4℃/W、VI = 3.6 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-2 を参照 | 416 | |||||
RθJA = 83.4℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-2 を参照 | 545 | |||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 83.4℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-5 を参照 | 1499 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||
DBQ-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 109℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-3 を参照 | 209 | mA | ||
RθJA = 109℃/W、VI = 3.6 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-3 を参照 | 319 | |||||
RθJA = 109℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-3 を参照 | 417 | |||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 109℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-6 を参照 | 1147 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ |