JAJSCW5 December   2016 TMP708-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Temperature Switch
      2. 7.3.2 Hysteresis Input
      3. 7.3.3 Set-Point Resistor (RSET)
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Thermal Considerations
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • スレッショルド精度:
    • ±0.5℃ (標準値)
    • ±3.5℃ (最大値、60℃~100℃)
  • 1%の外付け抵抗により温度スレッショルドを設定
  • 低い静止電流: 40μA (標準値)
  • オープン・ドレイン、アクティブLOWの出力ステージ
  • 10℃または30℃のヒステリシスをピンで選択可能
  • VCC = 0.8Vでリセット動作を規定
  • 電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • パッケージ: 5ピンのSOT-23

アプリケーション

  • コンピュータ (ラップトップおよびデスクトップ)
  • サーバー
  • 産業用および医療用機器
  • ストレージ・エリア・ネットワーク
  • 車載

概要

TMP708-Q1は完全に統合された、抵抗によりプログラム可能な温度スイッチで、1つの外付け抵抗だけで温度範囲全体に温度スレッショルドを設定できます。TMP708-Q1には、オープン・ドレイン、アクティブLOWの出力があり、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作します。

温度スレッショルド精度は標準で±0.5℃、最大値は±3.5℃です(60℃~100℃)。待機時消費電流は、標準で40μAです。ヒステリシスは、ピンによって10℃または30℃に設定できます。

TMP708-Q1は5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TMP708-Q1 SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

代表的なアプリケーション

TMP708-Q1 pg1_typ_app_bos585.gif