JAJSCX1I March   2016  – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 6.10 電源電流特性— 5V 電源
    11. 6.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 6.12 電源電流特性— 3.3V 電源
    13. 6.13 電気的特性— 2.5V 電源 
    14. 6.14 電源電流特性— 2.5V 電源
    15. 6.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 6.16 スイッチング特性— 3.3V 電源
    17. 6.17 スイッチング特性— 2.5V 電源
    18. 6.18 絶縁特性曲線
    19. 6.19 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁寿命
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

安全関連認証

VDE CSA UL CQC TUV
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 IEC 62368-1 および IEC 60601-1 による認証 UL 1577 部品認定プログラムによる認証 GB 4943.1 による認証 EN 61010-1 および EN 62368-1 による認証
最大過渡絶縁電圧、
8000VPK (DW-16)
および 4242VPK (DBQ-16)、
最大反復ピーク絶縁電圧、
2121VPK (DW-16、強化)、
1414VPK (DW-16、基本)
および 566VPK (DBQ-16)、
最大サージ絶縁電圧、
12800VPK (DW-16、強化)、7800VPK (DW-16、基本)、
10000VPK (DBQ-16)
CSA 62368-1 および IEC 62368-1 に準拠した強化絶縁最大動作電圧 600VRMS (DW-16)、370VRMS(DBQ-16) (汚染度 2、材料グループ I)、
CSA 60601-1 および IEC 60601-1 に準拠した 2 MOPP (患者保護手段)、
最大動作電圧 250VRMS (DW-16)
 
DW-16:シングル保護、5000VRMS
DBQ-16:シングル保護、
3000 VRMS
DW-16:強化絶縁、高度 ≦ 5000m、熱帯気候、最大動作電圧 700VRMS
DBQ-16:基本絶縁、
高度 ≦ 5000m、熱帯
気候、最大動作電圧 400VRMS
EN 61010-1 に準拠した、
5000VRMS (DW-16)
および 3000VRMS (DBQ-16) の強化絶縁、
最大動作電圧 600VRMS (DW-16) および 300VRMS (DBQ-16)、
EN 62368-1 に準拠した、5000VRMS (DW-16) および 3000VRMS (DBQ-16) の強化絶縁、最大動作電圧 600VRMS (DW-16) および 370VRMS (DBQ-16)
強化認証
:40040142
基本認証
:40047657
マスタ契約書番号:220991 ファイル番号:E181974 認証書番号:
CQC21001304083 (DW-16)
CQC18001199097 (DBQ-16)
顧客 ID 番号:77311