JAJSCX1I March 2016 – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 83.4℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-1 を参照 | 273 | mA | ||
RθJA = 83.4℃/W、VI = 3.6 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-1 を参照 | 416 | |||||
RθJA = 83.4℃/W、VI = 2.75 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-1 を参照 | 545 | |||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 83.4℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-3 を参照 | 1499 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||
DBQ-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 109℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-2 を参照 | 209 | mA | ||
RθJA = 109℃/W、VI = 3.6 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-2 を参照 | 319 | |||||
RθJA = 109℃/W、VI = 2.75 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-2 を参照 | 417 | |||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 109℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-4 を参照 | 1147 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ |