JAJSCX1I March 2016 – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 電源電流 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO7740 | |||||||
電源電流 - ディセーブル | EN2 = 0V、VI = VCC1 (1)(ISO7740)、 VI = 0V (ISO7740、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1.2 | 2.3 | mA | ||
ICC2 | 0.3 | 0.8 | |||||
EN2 = 0V、VI = 0V (1)(ISO7740)、 VI = VCC1 (ISO7740、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 5.5 | 7.8 | ||||
ICC2 | 0.3 | 0.8 | |||||
電源電流 - DC 信号 | EN2 = VCC2、VI = VCC1 (1)(ISO7740)、 VI = 0V (ISO7740、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1.2 | 2.3 | |||
ICC2 | 2 | 3.6 | |||||
EN2 = VCC2、VI = 0V (ISO7740)、 VI = VCC1 (ISO7740、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 5.5 | 7.8 | ||||
ICC2 | 2.2 | 3.9 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.3 | 4.7 | ||
ICC2 | 2.3 | 4 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.4 | 4.9 | ||||
ICC2 | 4.2 | 6.4 | |||||
100Mbps | ICC1 | 3.8 | 6.6 | ||||
ICC2 | 22.7 | 29.5 | |||||
ISO7741 | |||||||
電源電流 - ディセーブル | EN1 = EN2 = 0V、VI = VCCI (ISO7741)、 VI = 0V (ISO7741、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1 | 2.2 | mA | ||
ICC2 | 0.8 | 1.6 | |||||
EN1 = EN2 = 0V、VI = 0V (ISO7741)、 VI = VCCI (ISO7741、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 4.3 | 6.3 | ||||
ICC2 | 1.8 | 2.8 | |||||
電源電流 - DC 信号 | EN1 = EN2 = VCCI、VI = VCCI (1)(ISO7741)、 VI = 0V (ISO7741、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1.5 | 2.9 | |||
ICC2 | 2 | 3.7 | |||||
EN1 = EN2 = VCCI、VI = 0V (ISO7741)、 VI = VCCI (ISO7741、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 4.8 | 6.8 | ||||
ICC2 | 3.2 | 5.2 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.2 | 4.8 | ||
ICC2 | 2.8 | 4.6 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.7 | 5.5 | ||||
ICC2 | 4.2 | 6.4 | |||||
100Mbps | ICC1 | 8.6 | 12.5 | ||||
ICC2 | 18 | 24 | |||||
ISO7742 | |||||||
電源電流 - ディセーブル | EN1 = EN2 = 0V、VI = VCCI (1)(ISO7742)、 VI = 0V (ISO7742、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 0.9 | 2 | mA | ||
EN1 = EN2 = 0V、VI = 0V (1)(ISO7742)、 VI = VCCI (ISO7742、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 3 | 4.6 | ||||
電源電流 - DC 信号 | EN1 = EN2 = VCCI、VI = VCCI (1)(ISO7742)、 VI = 0V (ISO7742、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 1.7 | 3.5 | |||
EN1 = EN2 = VCCI、VI = 0V (ISO7742)、 VI = VCCI (ISO7742、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 4 | 6 | ||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 3 | 4.9 | ||
10Mbps | ICC1、ICC2 | 4 | 6 | ||||
100Mbps | ICC1、ICC2 | 13.4 | 18.3 |