JAJSD52A March 2017 – December 2018 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA.
OPT3001-Q1デバイスは可視光の強度を測定する光センサです。センサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答とほぼ一致し、強力な赤外線除去も備えています。
OPT3001-Q1デバイスは、人間の目の感覚に一致する照度を測定可能なシングルチップの照度計です。OPT3001-Q1デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力なIR除去により、光源にかかわらず人間の目の感覚に一致する照度を正確に測定できます。また、強力なIR除去機能があるため、産業用のデザインで美観上の理由から暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。OPT3001-Q1デバイスは、人間の目が感じる光環境を実現するシステム向けに開発された製品です。人間の目との一致度が低く、IR除去も弱いフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の環境光センサの代替品として理想的です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPT3001-Q1 | USON (6) | 2.00mm×2.00mm |