JAJSD52A March 2017 – December 2018 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA.
システム統合のために、柔軟なデジタル動作が可能です。連続的な測定も、単回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中でもセンサが適切なウェイクアップ・イベントを調べ、割り込みピンで通知します。デジタル出力は、I2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
OPT3001-Q1デバイスは消費電力が低く、電源電圧も低いため、バッテリ駆動のシステムで長時間動作可能です。
内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択する必要がなく、0.01ルクスから83kルクスまでの範囲を測定できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。