JAJSD96A February 2017 – June 2017 ADS114S06 , ADS114S08
PRODUCTION DATA.
ADS114S06およびADS114S08は高精度の16ビット、デルタ-シグマ(ΔΣ)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。低い消費電力と多くの内蔵機能で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減できます。
これらのADCは、ノイズの多い産業用環境で使用できる
よう、50Hzまたは60Hzのリジェクションと低レイテンシの変換結果を実現する、構成可能なデジタル・フィルタを備えています。低ノイズのPGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ)は、1~128のゲインを提供し、抵抗ブリッジや熱電対アプリケーション用に低レベルの信号を増幅します。また、プリント回路基板(PCB)の面積を削減する低ドリフトの2.5Vリファレンスを備えています。さらに、2つのプログラム可能な励起電流源(IDAC)により、高精度なRTDバイアスを簡単に実現できます。
入力マルチプレクサは、ADS114S08では12個、ADS114S06では6個の入力をサポートしており、これらの入力は自由に組み合わせてADCに接続できるため、柔軟な設計が可能です。また、センサの過熱故障検出、熱電対用電圧バイアス、システム・モニタリング、4つの汎用I/Oを備えています。
リードレスVQFN-32またはTQFP-32パッケージで供給されます。
発注型番 | パッケージ (ピン) | 本体サイズ |
---|---|---|
ADS114S0x | TQFP (32) | 5.0mm×5.0mm |
VQFN (32) | 5.0mm×5.0mm |