4 改訂履歴
Changes from May 1, 2017 to June 9, 2017
- Changed 車載用データシートをこの商業用データシートから分離してGo
- Added 24ピンのHTTSOPパッケージ・オプションGo
- Added WEBENCHへのリンクGo
- Added 24-HTSSOPのピン構成Go
- Added 24-HTSSOPの機能Go
- Changed UVLO値Go
- Changed VCCの値Go
- Changed 1つのNC値をGo
- Changed アウトレットから接点にGo
- Added LM5122Zの型番Go
- Changed 20-HTSSOPの熱に関する情報を変更、24-HTSSOPの熱の値を追加Go
- Added ICSP –ICSN (LM5122Zのみ)仕様Go
- Added 無負荷、50%から50%へ(LM5122Zのみ)の仕様Go
- Added 24ピンHTSSOPGo
- Added 負から正への変換の例Go
Changes from F Revision (May 2015) to G Revision
- Added 車載用ESDの特長Go
- Added 段落および2番目の式Go
- Changed 式 Go
Changes from E Revision (September 2014) to F Revision
- Changed 「取り扱い定格」を「ESD定格」に変更、保管温度を「絶対最大定格」に移動Go
- Added 「電流センス抵抗RS」の数式28のΩ記号をGo
- Changed 「電流センス抵抗RS」の数式29のΩ記号に合わせて誤字をGo
Changes from D Revision (August 2013) to E Revision
- Added 「ピン構成および機能」セクション、「取り扱い定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションGo
Changes from C Revision (May 2013) to D Revision
- Changed 5kΩから20kΩにGo
- Changed CCOMPからCHFにGo
Changes from B Revision (May 2013) to C Revision
Changes from A Revision (March 2013) to B Revision
Changes from * Revision (February 2013) to A Revision