JAJSDB6B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
アナログ入力 | ||||||
VClipping | クリッピング出力前の差動入力電圧 | VIN = AINP – AINN | ±64 | mV | ||
FSR | 指定された線形差動入力フルスケール | VIN = AINP – AINN | –50 | 50 | mV | |
絶対同相入力電圧(1) | (AINP + AINN) / 2からAGNDへ | –2 | AVDD | V | ||
VCM | 動作時同相入力電圧 | (AINP + AINN) / 2からAGNDへ | –0.032 | AVDD - 2.1 | V | |
VCMov | 同相電圧範囲外検出レベル | (AINP + AINN) / 2からAGNDへ | AVDD – 2 | V | ||
同相過電圧検出レベルのヒステリシス | 90 | mV | ||||
CIN | シングルエンド入力容量 | AINN = AGND | 4 | pF | ||
CIND | 差動入力容量 | 2 | pF | |||
RIN | シングルエンド入力抵抗 | AINN = AGND | 4.75 | kΩ | ||
RIND | 差動入力抵抗 | 4.9 | kΩ | |||
IIB | 入力バイアス電流 | AINP = AINN = AGND、IIB = IIBP + IIBN | –97 | –72 | –57 | µA |
IIO | 入力オフセット電流 | ±10 | nA | |||
CMTI(英語) | 同相電圧過渡耐性 | 50 | 100 | kV/µs | ||
CMRR | 同相電圧除去比 | AINP = AINN、fIN = 0Hz、VCM min ≤ VIN ≤ VCM max | –99 | dB | ||
AINP = AINN、fINが0.1Hz~50kHz、VCM min ≤ VIN ≤ VCM max | –98 | |||||
PSRR | 電源電圧変動除去比 | AINP = AINN = AGND、3.0V ≤ AVDD ≤ 5.5V、
(DC時) |
-108 | dB | ||
AINP = AINN = AGND、3.0V ≤ AVDD ≤ 5.5V、
10kHz、リップル100mV |
–107 | |||||
BW | 入力周波数帯域(2) | AMC1303x0510 | 430 | kHz | ||
AMC1303x0520 | 800 | |||||
DC精度 | ||||||
DNL | 微分非線形性 | 分解能: 16ビット | –0.99 | 0.99 | LSB | |
INL | 積分非線形性(3) | 分解能: 16ビット | –4 | ±1 | 4 | LSB |
EO | オフセット誤差 | 初期値、TA = 25℃、AINP = AINN = AGNDにおいて | –50 | ±2.5 | 50 | µV |
TCEO | オフセット誤差の温度係数(4) | –1 | ±0.25 | 1 | µV/℃ | |
EG | ゲイン誤差 | 初期値、TA = 25℃において | –0.2% | ±0.005% | 0.2% | |
TCEG | ゲイン誤差の温度係数(5) | –40 | ±20 | 40 | ppm/℃ | |
AC精度 | ||||||
SNR | 信号雑音比 | AMC1303x0510、fIN = 35Hz | 81 | 84 | dB | |
AMC1303x0520、fIN = 35Hz | 79 | 83 | ||||
THD | 全高調波歪 | fIN = 35Hz | –97 | –86 | dB | |
SFDR | スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ | AMC1303x0510、fIN = 35Hz | 96 | dB | ||
AMC1303x0520、fIN = 35Hz | 97 | |||||
デジタル出力(CMOSロジック) | ||||||
CLOAD | 出力負荷容量 | 30 | pF | |||
VOH | HIGHレベル出力電圧 | IOH = –20µA | DVDD – 0.1 | V | ||
IOH = –4 mA | DVDD – 0.4 | |||||
VOL | LOWレベル出力電圧 | IOL = 20µA | 0.1 | V | ||
IOL = 4mA | 0.4 | |||||
電源電圧 | ||||||
IAVDD | 1次側電源電流 | AMC1303x0510、3.0V ≤ AVDD ≤ 3.6V | 5.4 | 7.3 | mA | |
AMC1303x0510、4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V | 6.0 | 8.0 | ||||
AMC1303x0520、3.0V ≤ AVDD ≤ 3.6V | 6.3 | 8.5 | ||||
AMC1303x0520、4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V | 7.2 | 9.8 | ||||
IDVDD | コントローラ側の電源電流 | AMC1303E0510、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、
CLOAD = 15pF |
3.3 | 4.5 | mA | |
AMC1303E0510、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、
CLOAD = 15pF |
3.6 | 5.0 | ||||
AMC1303M0510、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、
CLOAD = 15pF |
3.5 | 4.7 | ||||
AMC1303M0510、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、
CLOAD = 15pF |
3.9 | 5.4 | ||||
AMC1303E0520、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、
CLOAD = 15pF |
4.1 | 5.5 | ||||
AMC1303E0520、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、
CLOAD = 15pF |
4.7 | 6.5 | ||||
AMC1303M0520、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、
CLOAD = 15pF |
4.6 | 6.0 | ||||
AMC1303M0520、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、
CLOAD = 15pF |
5.4 | 7.2 |