JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
「周波数インバータ アプリケーション」セクションに記載されている典型的なアプリケーションのパラメータ一覧を、表 8-1 に示します。
パラメータ | 値 | |
---|---|---|
ハイサイド電源電圧 | 3.3V または 5V | |
ローサイド電源電圧 | 3.3V または 5V | |
線形応答に関する、シャントにまたがる電圧低下 | AMC1303x25x:±250mV (最大値) | |
AMC1303x05x:±50mV (最大値) |