JAJSDB6D June   2017  – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性:AMC1303x05x
    10. 6.10 電気的特性:AMC1303x25x
    11. 6.11 スイッチング特性
    12. 6.12 タイミング図
    13. 6.13 絶縁特性曲線
    14. 6.14 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 変調器
      3. 7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 7.3.4 デジタル出力
      5. 7.3.5 マンチェスター符号化機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 フェイルセーフ出力
      2. 7.4.2 フルスケール入力の場合の出力動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デジタル フィルタの使用
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 周波数インバータ アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 絶縁電圧検出
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 設計のベスト プラクティス
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 デバイスの命名規則
        1. 9.1.1.1 絶縁の用語集
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

デジタル出力

差動入力信号の0Vは、理想的には時間のうち50%がHIGHである1と0のストリームを生成します。250mV (AMC1303x25xの場合)または50mV (AMC1303x05xの場合)の差動入力は、時間のうち89.06%がHIGHである1と0のストリームを生成します。間引きフィルタの分解能が16ビットであるため、このパーセンテージは理想的にはコード58368に対応します。-250mV (AMC1303x05xの場合は-50mV)の差動入力は、時間のうち10.94%がHIGHである1と0のストリームを生成し、理想的には16ビット分解能の間引きフィルタによりコード7168が生成されます。これらの入力電圧は、異なるAMC1303のバージョンに規定された直線範囲でもあり、このドキュメントに性能が規定されています。入力電圧の値がこれらの範囲を超えた場合、変調器の出力には非線形の動作が見られるようになり、量子化ノイズが増大します。変調器の出力は、入力が-320mV (AMC1303x05xの場合は-64mV)以下のときは0のみのストリーム、入力が320mV (AMC1303x05xの場合は64mV)以上のときは1のみのストリームにクリッピングされます。ただしこの場合、AMC1303 は 128 クロック サイクルごとに単独の 1 (入力が負のフルスケールの場合) または 0 を生成し、デバイスが正しく機能していることを示します (詳細については、「フェイルセーフ出力」セクションを参照)。入力電圧と、変調器の出力信号との関係を、図 7-5に示します。

AMC1303E0510 AMC1303M0510 AMC1303E0520 AMC1303M0520   AMC1303E2510 AMC1303M2510 AMC1303E2520 AMC1303M2520 アナログ入力とAMC1303変調器の出力との関係図 7-5 アナログ入力とAMC1303変調器の出力との関係

あらゆる入力電圧の値について、出力ビットストリームの 1 の密度は 式 1 で計算されます (「セクション 7.4.2」セクションに記載されているように、フルスケール入力信号の場合は例外です)。

 

式 1. AMC1303E0510 AMC1303M0510 AMC1303E0520 AMC1303M0520   AMC1303E2510 AMC1303M2510 AMC1303E2520 AMC1303M2520

AMC1303は、変調器に必要なクロック信号を内部的に生成します。このクロックは、AMC1303Mxデバイスでのみ、CLKOUTピンで外部に供給されます。詳細については、「スイッチング特性」セクションを参照してください。