JAJSDB6D June   2017  – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性:AMC1303x05x
    10. 6.10 電気的特性:AMC1303x25x
    11. 6.11 スイッチング特性
    12. 6.12 タイミング図
    13. 6.13 絶縁特性曲線
    14. 6.14 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 変調器
      3. 7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 7.3.4 デジタル出力
      5. 7.3.5 マンチェスター符号化機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 フェイルセーフ出力
      2. 7.4.2 フルスケール入力の場合の出力動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デジタル フィルタの使用
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 周波数インバータ アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 絶縁電圧検出
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 設計のベスト プラクティス
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 デバイスの命名規則
        1. 9.1.1.1 絶縁の用語集
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

AMC1303デバイスの1次側電源(AVDD)は、上部ゲート ドライバの電源から派生されます。詳細は、「電源に関する推奨事項」セクションを参照してください。

フローティング グランド基準電圧(AGND)は、AMC1303の負の入力(AINN)に接続されているシャント抵抗の片端から派生されます。4ピンのシャントを使用する場合、デバイスの入力は内部リードに、AGNDは外部シャント リードの1つに接続されます。

目的の測定電流について、シャント抵抗の両端の電圧低下 (VSHUNT) は、オームの法則で計算されます。 VSHUNT = I × RSHUNT.

シャント抵抗 RSHUNT の適切な値を選択するには、以下の 2 つの制限を考慮してください。

  • 公称電流範囲により発生する電圧低下が、推奨の差動入力電圧範囲を超えてはいけません:VSHUNT ≤ ±250mV
  • 許容される最大過電流により発生する電圧低下が、クリッピング出力を起こす入力電圧を超えてはいけません:|VSHUNT| ≤ |VClipping|

信号パスの信号対雑音比性能を向上するために、ΔΣ変調器の前にRCフィルタが推奨されることが一般的ですが、AMC1303ではこの必要はありません。設計上、デバイスのアナログ フロント エンドの入力帯域幅は、電気的特性表の記載に従って制限されます。

変調器の出力するビットストリームのフィルタ処理には、テキサス・インスツルメンツの TMS320F2807x ファミリの低コスト マイクロコントローラ (MCU)、または TMS320F2837x ファミリのデュアルコア MCU を使用してください。これらのファミリは、専用のハードワイヤード フィルタ構造を持つ8つまでのチャネルをサポートし、チャネルごとに2つのフィルタ処理パス(1つは制御ループで高精度の結果を得るため、もう1つは過電流検出用の高速応答パス)を提供しているため、システム レベルの設計が大幅に簡素化されます。