JAJSDD1D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
測定精度向上のため、テキサス・インスツルメンツでは HDC2010 をアクティブな回路、バッテリ、ディスプレイ、抵抗素子の形を取るすべての熱源から分離することを推奨します。設計空間が制約条件となっている場合、デバイス周囲の切り取り、または小さい溝を設けることで、PCB の熱源から HDC2010 への熱転移を最小限に抑えることができます。HDC2010 の自己発熱を回避するため、テキサス・インスツルメンツでは、最大 1Hz (1sps) のサンプル・レートでデバイスを構成することを推奨します。