JAJSDG0C July 2017 – February 2021 TIOS101 , TIOS1013 , TIOS1015
PRODUCTION DATA
TIOS101(x) デバイスは、ハイサイド、ローサイド、またはプッシュプル・ドライバとして構成可能です。これらのデバイスは、1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。
ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。
電圧不足、回路の過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TIOS101 | VSON (10) | 2.50mm × 3.00mm |
TIOS1013 | ||
TIOS1015 |