JAJSDM6B July 2017 – August 2024 ESD401
PRODUCTION DATA
ESD401 は双方向 TVS ESD 保護ダイオードで、低い RDYN と低いクランピング電圧が特長です。ESD401 は、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベル (レベル 4) を超える ESD 耐性を備えています。動的抵抗が低い(0.7Ω)ため、過渡事象に対するシステム レベルの保護が保証されます。このデバイスの IO 容量は 0.77pF であり、USB 2.0 などのインターフェイスの保護に理想的です。このデバイスは、最大±5.5Vまで非常に低いリークで動作し、最大8.3VのDCフォルトに耐えられます。
ESD401 は、業界標準の 0402 (DPY) パッケージで供給されます。