DATA SHEET
TDP142 DisplayPortTM 8.1Gbpsリニア・リドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- DisplayPort™1.4 で最大 8.1 Gbps (HBR3)
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
- DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
- GPIO または I2C により構成可能
- ホットプラグ対応
- DisplayPort のデュアル・モード標準バージョン 1.1 に対応 (AC 結合 HDMI)
- 工業用温度範囲: -40ºC~85ºC (TDP142I)
- 商業用温度範囲: 0ºC~70ºC (TDP142)
- 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ