JAJSDV0J September 2017 – August 2023 TPS7B82-Q1
PRODUCTION DATA
車載用のバッテリ接続アプリケーションでは、消費電力を削減し、バッテリ駆動時間を延長するため、静止電流 (IQ) が低いことが重要です。常時オンのシステムには超低静止電流 IQ が不可欠です。
TPS7B82-Q1 は低ドロップアウトのリニア・レギュレータであり、3V~40V の広い入力電圧範囲 (45V の負荷ダンプ保護) で動作するよう設計されています。TPS7B82-Q1 は最低 3V で動作するため、コールド・クランクおよび始動 - 停止状態の間も動作を継続できます。軽負荷時の標準静止電流がわずか 2.7µA なので、スタンバイ・システムのマイクロコントローラ (MCU) や CAN/LIN トランシーバの電源として最適なソリューションです。
このデバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。このデバイスは –40℃~+125℃の周囲温度、–40℃~+150℃の接合部温度で動作します。また、このデバイスは高放熱パッケージを採用しているため、デバイスの電力消費が大きくても持続的に動作できます。これらの特長から、このデバイスは各種の車載アプリケーションの電源として設計されていると言えます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
TPS7B82-Q1 | DGN (HVSSOP、8) | 3mm × 4.9mm |
DRV (WSON、6) | 2mm × 2mm | |
KVU (TO-252、5) | 6.6 mm × 10.11 mm | |
PWP (HTSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |