JAJSE40A October 2017 – February 2018 UCC28780
PRODUCTION DATA.
UCC28780は高周波数のアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラで、DoE Level VIやEU CoC V5 Tier-2などの厳格な効率性の国際規格に準拠する、高密度のAC/DC電源を可能にします。ユーザーが高度な制御規則をプログラム可能なため、シリコン(Si)および窒化ガリウム(GnN)の両方のパワーFETについて、性能を最適化できます。ロジック・レベルのゲート信号およびイネーブル出力により、ドライバとGaN FETを組み合わせたスイッチング・デバイスとの直接動作がさらに強化されます。
高度な自動チューニング技法、適応型デッドタイム最適化、可変スイッチング周波数制御規則により、広い動作範囲にわたってゼロ電圧スイッチング(ZVS)が達成されます。適応型マルチモード制御を使用して、入力と出力の条件に応じて動作を変更することにより、UCC28780は高い効率を実現し、同時に可聴帯域のノイズを低減できます。スイッチング周波数は最高1MHzまで変更でき、過電力保護を正確にプログラム可能なため、広いライン範囲にわたって熱設計用に一貫した電力が得られ、パッシブ部品のサイズをさらに削減でき、高い電力密度が可能になります。
UCC28780は、UCC24612などのVDSセンシング同期整流コントローラとともに動作し、非常に小型で高い変換効率の設計を実現できます。
発注型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCC28780RTE | WQFN-16 | 3.00mm×3.00mm |
UCC28780D | SOIC-16 | 10.33mm×7.50mm |